Danmark - Dansk

Philips Trueforce Corepro LED SON-T

Den nye LED-løsning til erstatning af HID

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Philips Trueforce Corepro LED SON-T-lyskilder tilbyder en enkel LED-løsning med kort indtjeningstid som erstatning for højintensitetsudladningslamper (HID-lyskilder). Denne nye generation af produkter kombinerer energieffektivitet og lang levetid ved udskiftning af HID med LED, hvilket giver øjeblikkelige besparelser og en lav startinvestering. De er designet med samme lyskildestørrelse og lysfordeling som HID-lyskilder, hvilket gør overgangen problemfri. Vores LED-filamentteknologi med høj effekt sikrer optimal ydeevne. Det unikke IP65-design gør dem desuden velegnede til udendørs brug.

Fordele

  • Omkostningsbesparende lamper med kort indtjeningstid

  • Lav startinvestering

Egenskaber

  • Højenergieffektive lyskilder

  • Lang levetid - 25.000 timer

Anvendelsesområder

  • Offentlige veje og gader, offentlige områder
  • Offentlig byforskønnelse - veje, parker, torvepladser

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Se venligst installationsvejledningen eller kontakt en Philips belysningsrepræsentant for ledningsdiagrammet og instruktionerne.

Downloads