Danmark - Dansk

Philips CorePro, LED SON-T, Rørformet, Kun 230V, 40 W, SON-T 100W, E40, 3000 K, 7200 lm, CRI 70, 25000 t

TForce Core LED road 40W 730 E40 MV

Produktbeskrivelse

CorePro, LED SON-T, Rørformet, Kun 230V, 40 W, E40, 3000 K, 7200 lm, CRI 70, 25000 t, 180 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Ordrekode: 929002485202
Fuld ordrekode: 871951431633100

Specifikationer

  • Fod
    E40
  • Normeret levetid
    25.000 t
  • Skiftecyklus
    50.000
  • Lighting Technology
    LED SON-T
  • Lysstrømsmålingsreference
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Downloads