Danmark - Dansk

Philips CorePro, LED SON-T, Rørformet, Kun 230V, 17 W, SON-T 50W, E27, 2700 K, 2700 lm, CRI 70, 25000 t

TForce Core LED road 17W 727 E27 MV

Produktbeskrivelse

CorePro, LED SON-T, Rørformet, Kun 230V, 17 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 2700 K, 2700 lm, CRI 70, 25000 t, 158 lm/W, EEL D, PF 0.5, Glas, RG1, IP65, SVM 3.3, PstLM 1

Ordrekode: 929003730802
Fuld ordrekode: 872016926771800

Specifikationer

  • Fod
    E27
  • Normeret levetid
    25.000 t
  • Skiftecyklus
    50.000
  • Lighting Technology
    LED SON-T
  • Lysstrømsmålingsreference
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - TForce Core LED road 17W 727 E27 MV txt 2.9 kB
Energimærke
Energy Efficiency Label 929003730802 pdf 67.6 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 269.0 kB
Produktdatablad
929003730802_EU.da_DK.PROF Product - full data sheet pdf 840.8 kB

Brochurer

Overensstemmelseserklæring
Declaration of conformity - TForce Core LED road 17W 727 E27 MV pdf 656.8 kB
Installationsvejledning
Installation instructions pdf 527.3 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929003730802_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-929003730802_EU
Flere enheder

Software plug-ins

IES
IES File - TForce Core LED road 17W 727 E27 MV IES 1018 B
LDT
LDT File - TForce Core LED road 17W 727 E27 MV ldt 1.1 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB