Philips CorePro, LED SON-T, Rørformet, Kun 230V, 40 W, SON-T 100W, E40, 2700 K, 6500 lm, CRI 70, 25000 t
TForce Core LED road 40W 727 E40 MV
Produktbeskrivelse
CorePro, LED SON-T, Rørformet, Kun 230V, 40 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2700 K, 6500 lm, CRI 70, 25000 t, 162 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1
Specifikationer
- Fod E40
- Normeret levetid 25.000 t
- Skiftecyklus 50.000
- Lighting Technology LED SON-T
- Lysstrømsmålingsreference Sphere
- Garantiperiode 3 år