Produkter
| Produkt | Sammenlign | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 2.000 | 3000 | 19,5 | 22 | |||
101 | 2.000 | 4000 | 20 | 22 | |||
98 | 2.000 | 3000 | 20,5 | 22 | |||
104 | 3.700 | 4000 | 35,5 | 23 | |||
104 | 3.700 | 3000 | 35,5 | 23 | |||
104 | 3.700 | 4000 | 35,5 | 23 | |||
102 | 2.000 | 4000 | 19,5 | 22 |
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
TrueCircle er et funktionelt indbygget rundt armatur med et stilrent og klassisk design, der passer ind i næsten alle kontorlokaler. Det er en moderne, diskret designet armaturfamilie, der giver direkte diffust lys, hvilket sikrer, at dette armatur vil passe ind i arkitekturen i de fleste bygninger. Denne serie har et udvalg af to forskellige størrelser, lysudbytter og optik. Den specielle mikroprismatiske optik giver blændingsfri komfort og tilfører også det homogene lys ved fuldt ud at opfylde kravene til kontorbelysning. Dette nye runde armatur fra Philips tilbyder bæredygtig løsning med installationsfleksibilitet, hvilket skaber eksemplarisk belysning & høj kvalitet af lys.
Fordele
Komfortabel, blændingsfri, opfylder kravene til kontorbelysning
Konkurrencedygtig løsning med gode belysningsspecifikationer
Egenskaber
Kontorkompatibel belysning ved hjælp af PSP-optik (UGR<19)
To lumenpakker og størrelser; 2000 lm 38 cm dia, 3600 lm 50 cm dia