Philips TrueCircle Indbyg, 35.5 W, D500 mm, 3700 lm, 4000 K, DALI

RC250B 37S/840 PSD O D500 WH

Produktbeskrivelse

D500 mm, Aluminium, Hvid, Traffic white (RAL9016), Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 3700 lm, 35.5 W, 104 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <lt/>3, Opal, Opal, Polystyren, IP20/40 | Fingerbeskyttet; Ståltrådsbeskyttet, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik og trækaflastning

Ordrekode: 912401483438
Fuld ordrekode: 871869979798000

Specifikationer

  • Udskiftelig lyskilde
    Nej
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Forkobling
    EB [Elektronisk]
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Værditrappe
    ydelse
  • Vedligeholdelsesklasse
    Klasse B-armaturet er udstyret med visse dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Unclassified

Downloads