Philips TrueCircle Indbyg, 20.5 W, D380 mm, 2000 lm, 3000 K, DALI

RC250B 20S/830 PSD PSP D380 WH

Produktbeskrivelse

D380 mm, Aluminium, Hvid, Traffic white (RAL9016), Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 2000 lm, 20.5 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <lt/>3, Bred strålevinkel, Mat, Polystyren, IP20/40 | Fingerbeskyttet; Ståltrådsbeskyttet, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik og trækaflastning

Ordrekode: 912401483435
Fuld ordrekode: 871869979795900

Specifikationer

  • Udskiftelig lyskilde
    Nej
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Forkobling
    EB [Elektronisk]
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Værditrappe
    ydelse
  • Vedligeholdelsesklasse
    Klasse B-armaturet er udstyret med visse dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Unclassified

Downloads