Philips TrueCircle Indbyg, 19.5 W, D380 mm, 2000 lm, 3000 K
RC250B 20S/830 PSU PSP D380 WH
Produktbeskrivelse
D380 mm, Aluminium, Hvid, Traffic white (RAL9016), Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2000 lm, 19.5 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <lt/>3, Bred strålevinkel, Mat, Polystyren, IP20/40 | Fingerbeskyttet; Ståltrådsbeskyttet, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik og trækaflastning
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde Nej
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Forkobling EB [Elektronisk]
- Driver inkluderet Ja
- Service-kode Ja
- Lighting Technology LED
- Værditrappe ydelse
- Vedligeholdelsesklasse Klasse B-armaturet er udstyret med visse dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, frontafskærmning og mekaniske dele
- Garantiperiode 5 år
- Bæredygtighedsklassificering Unclassified