Philips HF-PERFORMER Intelligent til TL5-, HE-/HO-lysstofrør
For fleksibilitet i armaturdesign og lageropbevaring
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
HF-Performer Intelligent for Master og ECO TL5 HE/HO, TL-D og PL-L lyskilder. HF-Performer Intelligent har automatisk genkendelse af den tilsluttede lyskilde og kan uafhængigt justere driftsparametrene præcist for den pågældende lyskilde. Det medfører en væsentlig fordel, især for T5 lyskilder, da det betyder, at TL5 HE og HO lyskilder af samme længde indbyrdes kan byttes rundt. Med et udvalg af syv forskellige forkoblinger kan kunde effektivt håndtere enhver kombination af Master TL5 og Eco, TL-D og PL-L lyskilder. Forkoblingen er primært designet til indendørs anvendelse. Til udendørs brug skal armaturet som minimum være klasse I og tilstrækkeligt beskyttet mod vand og støv. Installationen skal også sikres mod lynnedslag eller have anden nødvendig elektrisk beskyttelse i overensstemmelse med typen af installation og anvendelse.
Fordele
Maksimal pålidelighed i systemdrift og fleksibilitet for designere, operatører og facilitetsledere med hensyn til lagerstyring
Multikraftteknologi til præcis betjening af flere armaturtyper af forskellig watt
Egenskaber
Højeste CELMA Energy Efficiency Index A2 BAT
Overholder CE, ENEC, EL, VDE-EMC, CCC overensstemmelsesmærker