Philips HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V
Produktbeskrivelse
Philips HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V
Specifikationer
- Indgangsspænding 220 til 240 V
- Linjefrekvens 50 to 60 Hz
- Indgangsfrekvens 50 til 60 Hz
- Jordafledningsstrøm (maks.) 0,5 mA
- Bredde på startstrøm 0,35 ms
- Startstrømspids (maks.) 20 A
- Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.) 18