Danmark - Dansk

Philips HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII

Produktbeskrivelse

Philips HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII

Ordrekode: 913700652666
Fuld ordrekode: 872790086250800

Specifikationer

  • Indgangsspænding
    220 til 240 V
  • Linjefrekvens
    50 to 60 Hz
  • Indgangsfrekvens
    50 til 60 Hz
  • Jordafledningsstrøm (maks.)
    0,5 mA
  • Bredde på startstrøm
    0,37 ms
  • Startstrømspids (maks.)
    31 A
  • Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)
    8

Downloads

Serie