Produkter
BVP167 LED24/830_40_65PSU 20W SWB WH
911401865988
BVP167 LED36/830_40_65PSU 30W SWB WH
911401866088
BVP167 LED60/830_40_65PSU 50W SWB WH
911401866188
BVP169 LED120/830_40_65PSU 100W SWB WH
911401866288
BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB
911401871386
BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB
911401872386
BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB
911401873386
BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB
911401874386
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
Med denne Ledinaire all-in projektørserie kan du nemt justere farvetemperaturen med en kontakt. Du behøver ikke længere at vælge mellem varm hvid, neutral hvid eller kold hvid, du får alt dette i ét enkelt produkt! Serien leveres med Philips høje kvalitetsniveau til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til en overkommelig pris – lige hvad du har brug for.
Fordele
Nem tilpasning af farvetemperaturen
Designet til en bred vifte af anvendelser
Egenskaber
3000K, 4000K, og 6500K farvetemperaturer kan vælges med en kontakt bag på projektøren
Bredt udvalg af anvendelser med lumenoutput fra 1200lm til 24000lm