Danmark - Dansk

Philips CoreLine Tempo stor

CoreLine Tempo stor – Velegnet til 1:1 eftermonteringsudskiftning i ethvert projekt, hvor belysningen er i fokus

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

CoreLine Tempo stor lever op til løftet om innovative, brugervenlige armaturer af høj kvalitet. Et snævert udvalg af muligheder gør det nemt at finde den bedste lysudbytte-erstatning for 150W, 250W og 400W HID-lyskilder. CoreLine Tempo stor projektør belysningssortimentet tilbyder lumenpakker til mange forskellige anvendelsesområder samt et udvalg af højtydende asymmetrisk og symmetrisk optikker. Installationen er simpel takket være det U-formede universalmonteringsbeslag og det eksterne 3-polede lynstik. Det er en ideel løsning til udendørs arealer såsom industri/erhvervsområder, parkeringspladser mv.

Fordele

  • Samme lysmængde som din eksisterende konventionelle løsning, nu med store energibesparelser

  • CoreLine Tempo stor bvp130 projektør i høj kvalitet

Egenskaber

  • Lysfordelinger på alle Ledgine O platforme, med lumenpakker fra 16.000 lm op til 26.000 lm

  • Mulighed for beskyttelse mod hav og svømmebassin

Anvendelsesområder

  • Indendørs multifunktionelle gymnastiksale og svømmehaller
  • Udendørs rekreative idrætsbaner f.eks. basketbaner mv.
  • Havne, lufthavne og parkeringspladser

Downloads