Philips CoreLine Tempo stor, Floodlight, 109 W, 16000 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, IP66
BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3
Produktbeskrivelse
Floodlight, Aluminium, Grå, Grå aluminium (RAL9007), Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 16000 lm, 109 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand, 1,0 m kabel med kompatibelt Wieland/Adels-stik, 3-polet, Eksternt stik
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- LED160-4S [LED module, system flux 16000 lm]
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år