Danmark - Dansk

Philips CoreLine Tempo stor, Floodlight, 141 W, 21000 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, IP66

BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3

Produktbeskrivelse

Floodlight, Aluminium, Grå, Grå aluminium (RAL9007), Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 21000 lm, 141 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand, 1,0 m kabel med kompatibelt Wieland/Adels-stik, 3-polet, Eksternt stik

Ordrekode: 912300023661
Fuld ordrekode: 871869909640300

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED210-4S [LED module, system flux 21000 lm]
  • Udskiftelig lyskilde
    Ja
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Lyskildes motortype
    LED
  • Service-kode
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Værditrappe
    ydelse
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 txt 4.7 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912300023661 da_DK pdf 320.2 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Coreline_Tempo_Large-BVP130-INI.pdf pdf 1.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912300023661_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912300023661_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 IES
Dialux
ULD File - BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 ULD
Relux
ROLF File - BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-Coreline-tempo-Large-BVP130 pdf 768.3 kB