Philips CoreLine Tempo stor, Floodlight, 141 W, 21000 lm, 4000 K, CRI70, Symmetrisk, IP66
BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3
Produktbeskrivelse
Floodlight, Aluminium, Grå, Grå aluminium (RAL9007), Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 21000 lm, 141 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symmetrisk, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand, 1,0 m kabel med kompatibelt Wieland/Adels-stik, 3-polet, Eksternt stik
Specifikationer
- Kode for lampeserie LED210-4S [LED module, system flux 21000 lm]
- Udskiftelig lyskilde Ja
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Lyskildes motortype LED
- Service-kode Ja
- Lighting Technology LED
- Værditrappe ydelse
- Garantiperiode 5 år