Česká republika - Čeština

Signify SunStay Pro gen2

SunStay Pro gen2: solární osvětlení komunikací typu vše v jednom

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Solární uliční svítidlo SunStay Pro gen2 vám usnadňuje splnění vašich cílů v oblasti udržitelnosti více než kdy dříve. S integrovaným solárním panelem a možností instalace přídavného vertikálního fotovoltaického panelu a LFP (lithium-železo-fosfátového) akumulátoru nabízí toto solární osvětlení komunikací také možnost bezsíťového a hybridního provozu. SunStay Pro gen2 se dodává v širokém rozsahu teplot chromatičnosti se speciálními světelnými schématy, která pomáhají zachovat tmavou oblohu. To vše prostřednictvím svítidla s výrazným designem a robustním hliníkovým tělem s dlouhou životností (PDC). Můžete tak přivést světlo do oblastí bez přístupu k elektrické síti po mnoho let. Solární svítidlo SunStay Pro gen2 využívá nejnovější LED technologii zajišťující dlouhou životnost 100 000 hodin s poklesem světelného toku na úrovni L95, což je nejlepší hodnota v dané třídě. Speciálně navržený třmen pro montáž na sloupek nabízí různé úhly sklonu a také možnost montáže na výložník i vršek sloupku. S optickou platformou Ledgine O můžete také zvětšit vzdálenost mezi sloupy a snížit tak celkové náklady na vlastnictví v široké řadě aplikací. Osvětlení SunStay Pro gen2 nabízí rychlou a jednoduchou montáž s modernizovanou vnitřní přívodní kabeláží. Usnadňuje také servis díky přístupu k součástem předřadníku shora dolů bez použití nářadí. Díky servisnímu štítku Signify navíc máte na místě přístup k veškeré dokumentaci, kterou potřebujete. K dispozici jsou různé možnosti připojení a stmívání, včetně radarového senzoru pohybu, který automaticky zvýší úroveň osvětlení, když je detekována přítomnost osoby. Je také možné seskupovat a ovládat sousedící svítidla osvětlení komunikací prostřednictvím vnitřní sítě a zvýšit úroveň osvětlení v případě detekce přítomnosti osoby nebo aktivity. Solární svítidlo VGP726 SunStay Pro gen2 navíc podporuje standard System Ready, takže je lze kdykoli v budoucnu spárovat se systémy řízení osvětlení, jako je Interact City. Představuje tak vaši volbu vše v jednom pro současnost i budoucnost.

Výhody

  • Zajišťuje osvětlení v místech bez připojení k elektrické síti.

  • Chrání krajinu (žádné kabelové výkopy).

Vlastnosti

  • Vyměnitelná lithiová ferofosfátová baterie pro dlouhou životnost a bezproblémový provoz

  • Výběr z více než 40 vyzařovacích charakteristik, možnosti vnitřní clony

Použití

  • Cyklostezky, stezky pro pěší a přechody
  • Městské a obytné ulice, kruhové objezdy, parky a hřiště, nákupní zóny
  • Průmyslové oblasti, parkoviště, čerpací stanice, letiště, přístavy, oblasti veřejné dopravy

Varování a bezpečnost

  • Aby byly zajištěny výkon a autonomie osvětlení komunikací, výpočet dimenzování solárních zařízení musí být proveden vyškoleným týmem Signify nebo partnerem vyškoleným týmem Signify.

  • Pro efektivní výkon solárního pouličního osvětlení by měl být fotovoltaický panel vystaven slunci celý den a neměl by být instalován ve stínu

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet SunStay Pro gen2 cs_CZ pdf 748.0 kB
Instalační pokyny
VGP726 SunStay Pro gen2 installation instruction pdf 1.5 MB
Instalační pokyny
VGP726 SunStay Pro gen2 installation instruction pdf 1.7 MB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 664.3 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-SunStay Pro gen2
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-SunStay Pro gen2
Více položek - Software Plugins

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Sunstay-Pro-gen2-(Hybrid)-VGP726-Ref-912300060595 pdf 1.0 MB
Environmentální prohlášení o výrobku
SunStay Pro gen2 off-grid Environmental Product Declaration pdf 843.9 kB