Signify SunStay Pro gen2, Solar streetlight, 45.1 W, 7134 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Střední vyzařování 10, SDP1, Bezpečnostní třída I, IP66, SRG10
VGP726 LED80/740 HY-BLE DM10 DGR 76P 18A
Popis výrobku
Solar streetlight, Hliník litý pod tlakem třídy LM6 (EN AC-44300), Šedá, Vrcholu sloupu, Montážní příruba pro průměr 76 až 62 mm, Profil solární regulace verze 1, 7134 lm, 45.1 W, 158 lm/W, 4000 K, (0,3818, 0,379), CRI70, Střední vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu kV, Třípólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels
Specifikace
- Kód řady svítidel
- LED80 [LED module 8000 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Signify Circle
- Typ systému světelného zdroje
- LED
- Servisní štítek
- Ano
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let