Signify SunStay Pro gen2, Solar streetlight, 32.7 W, 5384 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Střední vyzařování 10, SDP1, Bezpečnostní třída III, IP66

VGP726 LED60/740 OG-BLE DM10 III DGR 30A

Popis výrobku

Solar streetlight, Hliník litý pod tlakem třídy LM6 (EN AC-44300), Šedá, Vrcholu sloupu, Montážní příruba pro průměr 76 až 62 mm, Profil solární regulace verze 1, 5384 lm, 32.7 W, 165 lm/W, 4000 K, (0,3818, 0,379), CRI70, Střední vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída III

Kód objendávky: 912300060597
Úplný objednací kód: 872016979890800

Specifikace

Kód řady svítidel
LED60 [LED module 6000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300060597 cs_CZ pdf 145.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
VGP726 SunStay Pro gen2 installation instruction pdf 1.5 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300060597_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300060597_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - VGP726 LED60/740 OG-BLE DM10 III DGR 30A IES
Dialux
ULD File - VGP726 LED60/740 OG-BLE DM10 III DGR 30A ULD
Relux
ROLF File - VGP726 LED60/740 OG-BLE DM10 III DGR 30A ROLFZ
LDT
LDT File - VGP726 LED60/740 OG-BLE DM10 III DGR 30A LDT