Signify SunStay Pro gen2, Solar streetlight, 48.4 W, 7120 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Střední vyzařování 10, SDP1, Bezpečnostní třída I, IP66, SRG10

VGP726 LED80/730 HY-BLE DM10 DGR 76P 18A

Popis výrobku

Solar streetlight, Hliník litý pod tlakem třídy LM6 (EN AC-44300), Šedá, Vrcholu sloupu, Montážní příruba pro průměr 76 až 62 mm, Profil solární regulace verze 1, 7120 lm, 48.4 W, 147 lm/W, 3000 K, (0,433, 0,403), CRI70, Střední vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu kV, Třípólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels

Kód objendávky: 912300060595
Úplný objednací kód: 872016979888500

Specifikace

Kód řady svítidel
LED80 [LED module 8000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300060595 cs_CZ pdf 146.1 kB

Katalogy

Instalační pokyny
VGP726 SunStay Pro gen2 installation instruction pdf 1.7 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300060595_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300060595_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - VGP726 LED80/730 HY-BLE DM10 DGR 76P 18A IES
Dialux
ULD File - VGP726 LED80/730 HY-BLE DM10 DGR 76P 18A ULD
Relux
ROLF File - VGP726 LED80/730 HY-BLE DM10 DGR 76P 18A ROLFZ
LDT
LDT File - VGP726 LED80/730 HY-BLE DM10 DGR 76P 18A LDT