CitySoul LED gen2 je jedno z našich nejuniverzálnějších a nejznámějších svítidel, navržené tak, aby do každé městské krajiny vneslo eleganci, efektivitu a atmosféru. Jeho zaoblený, minimalistický tvar s plynulými přechody mezi konzolami vytváří ucelenou identitu napříč obytnými oblastmi, hlavními silnicemi a pulzujícími centry měst. Tato modulární řada nabízí různé velikosti, možnosti montáže a konzolí, což dává návrhářům osvětlení flexibilitu přizpůsobit se jakémukoli městskému prostředí bez kompromisů v oblasti estetiky. Svítidla CitySoul LED gen2 využívají naši osvědčenou platformu LEDGINE-O a získala nová vylepšení díky inovativní technologii LEDGINE-P pro ještě vyšší účinnost. Dodávají správné světlo přesně tam, kde je potřeba. Optika specifická pro danou aplikaci zajišťuje bezpečnost, pohodlí a sníženou spotřebu energie, zatímco specializované světelné receptury zachovávají tmavou oblohu a podporují zdravější ekosystémy. S jednou nebo dvěma paticemi System Ready (SR) je CitySoul LED gen2 plně připraveno na inteligentní osvětlení a pokročilé řídicí platformy, jako je Interact. To pomáhá obcím dosáhnout dalších úspor energie, poskytuje jim cenné provozní poznatky a otevírá cestu k dlouhodobé udržitelnosti.
Jeden koherentní, integrovaný koncept designu svítidel, výložníků a sloupů
Nejnovější platforma LEDGINE-P přináší ještě vyšší měrný výkon, což poskytuje obcím příležitost k výraznému snížení provozních nákladů.
Kompatibilní s aktuálními řadami sloupů a výložníků CitySoul
Široká škála elegantních, speciálních a kompletních sad, včetně verzí pro sloupy a výložníky, dvojité vršky sloupů, řetězovou montáž nebo ve sklopných variantách