Philips HF-Selectalume II for TL5 lamps

Cenově dostupné robustní řešení

Výrobky

HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz
913713033566
HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz
913713033666
HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz
913713033766

informace o řadě výrobků

Popis

HF-Selectalume II je zářivkové řešení s nejlepším poměrem ceny a výkonu, účinné, spolehlivé, tenké, cenově dostupné a opatřené skutečně revoluční technologií nabízející úspory energie, flexibilitu systému a bezkonkurenční výkon. Řešení HF-Selectalume II, jež snižuje náklady, se vyznačuje robustním designem v souladu se všemi relevantními mezinárodními standardy v oblasti bezpečnosti a výkonu. Světelný zdroj HF-Selectalume II je určen pro použití v interiérových svítidlech, jako jsou bodové reflektory, stropní svítidla a zapuštěné světelné zdroje, jež se často používají v kancelářích, prodejnách, průmyslu, hotelech, restauracích a na dalších místech s instalovanými ovládacími zařízeními a nízkou četností přepínání (zapnutí/vypnutí)

Výhody

  • Automatický restart (při poklesu napětí nebo výměně zdroje) zajišťuje snadný provoz a bezproblémovou výměnu světelného zdroje.

  • Nouzový provoz se stejnosměrným proudem v souladu s normami IEC/EN 60598-2-22 pro svítidla

Vlastnosti

  • V souladu se specifikacemi CE a Kema-Keur

  • Průměrná doba životnosti více než 50000 hodin při teplotě Ta = 50 °C

Použití

  • Ideální pro použití tam, kde je třeba snížit příkon na čtvereční metr nebo snížit provozní náklady
  • Použití tam, kde jsou instalována řídicí zařízení s občasným zapnutím/vypnutím (např. tam, kde pohybové či světelné senzory spínají napájení)
  • Profesionální použití v interiérech s dlouhou dobou provozu, například v kancelářských budovách, operátorských centrech, třídách, hotelech, obchodních domech, prodejnách, supermarketech, samoobsluhách a v průmyslových areálech (například na chodbách a u propojovacích systémů s nízkým profilem) či na městských parkovištích

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet HF-Selectalume II for TL5 lamps cs_CZ pdf 486.2 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-HF-Selectalume II for TL5 lamps
Více položek - Visuals