Philips HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Popis výrobku

Philips HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Kód objendávky: 913713033566
Úplný objednací kód: 872790090560100

Specifikace

Vstupní napětí
220 až 240 V
Frekvence sítě
50 to 60 Hz
Vstupní frekvence
50 až 60 Hz
Svodový proud (max.)
0,5 mA
Šířka náběhového proudu
0,35 ms
Špička náběhového proudu (max.)
28 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)
12

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 913713033566 cs_CZ pdf 429.6 kB

Katalogy

Prohlášení o shodě
Declaration of conformity - HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz pdf 264.3 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-913713033566_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-913713033566_EU
Více položek - Visuals