Philips HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Popis výrobku

Philips HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Kód objendávky: 913713033766
Úplný objednací kód: 872790090562500

Specifikace

Vstupní napětí
220 až 240 V
Frekvence sítě
50 to 60 Hz
Vstupní frekvence
50 až 60 Hz
Svodový proud (max.)
0,5 mA
Šířka náběhového proudu
0,38 ms
Špička náběhového proudu (max.)
28 A

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 913713033766 cs_CZ pdf 429.4 kB

Katalogy

Další technická data
GSAD_HFSIITL5_0005-Additional datasheet PDF 369.9 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-913713033766_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-913713033766_EU
Více položek - Visuals