Philips HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Popis výrobku

Philips HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Kód objendávky: 913713033666
Úplný objednací kód: 872790090561800

Specifikace

Vstupní napětí
220 až 240 V
Frekvence sítě
50 to 60 Hz
Vstupní frekvence
50 až 60 Hz
Svodový proud (max.)
0,5 mA
Šířka náběhového proudu
0,25 ms
Špička náběhového proudu (max.)
20 A

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 913713033666 cs_CZ pdf 429.5 kB

Katalogy

Další technická data
GSAD_HFSIITL5_0006-Additional datasheet PDF 370.0 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-913713033666_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-913713033666_EU
Více položek - Visuals