Philips HF-Performer III for TL5 lamps

Energeticky účinné řešení

Výrobky

HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC
913713028066
HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC
913713028166
HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC
913713028266
HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC
913713028366
HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V
913713031066
HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V
913713031166
HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC
913713033966
HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz
913713034166

informace o řadě výrobků

Popis

HP-Performer III TL5 je tenký vysokofrekvenční elektronický předřadník pro zářivky TL5 a TL5 Eco zohledňující trvalou udržitelnost. Je ideální pro použití vyžadující vysokou energetickou účinnost. Série HF-Performer III se vyznačuje robustním designem, vyhovuje všem relevantním mezinárodním standardům v oblasti bezpečnosti a výkonu a je energeticky účinný (CELMA EEI A2 BAT).

Výhody

  • Optimálních úspor lze dosáhnout použitím produktu HF-PIII spolu se světelnými zdroji TL5 ECO (systémové řešení).

  • Díky naprogramovanému spouštění lze světelný zdroj zapínat a vypínat, aniž by se zkracovala jeho životnost.

Vlastnosti

  • Životnost 50000 hodin při maximální teplotě pláště v kombinaci s více než 60000 zapnutími/vypnutími jednoho světelného zdroje

  • Naprogramované spouštění s předehřátím a bez blikání (méně než 1,0 s), což umožňuje zapínání a vypínání světelného zdroje, aniž by se zkracovala jeho životnost

Použití

  • Používá se v kombinaci s řídicími systémy pro detekci pohybu, například Phillips OccuPlus
  • Použití v interiérech, například v kancelářských budovách, nemocnicích, supermarketech, obchodních domech, průmyslových areálech a školách
  • Použití v exteriérech podle třídy I, například průmyslové areály a parkoviště

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet HF-Performer III for TL5 lamps cs_CZ pdf 635.0 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-HF-Performer III for TL5 lamps
Více položek - Visuals