Philips HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

Popis výrobku

Philips HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

Kód objendávky: 913713028366
Úplný objednací kód: 872790086351200

Specifikace

Vstupní napětí
220 až 240 V
Frekvence sítě
50 to 60 Hz
Vstupní frekvence
50 až 60 Hz
Šířka náběhového proudu
0,35 ms
Špička náběhového proudu (max.)
31 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)
12

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 913713028366 cs_CZ pdf 438.0 kB

Katalogy

Prohlášení o shodě
Declaration of conformity - HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC pdf 264.3 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-913713028366_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-913713028366_EU
Více položek - Visuals