Philips HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC

Popis výrobku

Philips HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC

Kód objendávky: 913713028166
Úplný objednací kód: 872790086347500

Specifikace

Vstupní napětí
220 až 240 V
Frekvence sítě
50 to 60 Hz
Vstupní frekvence
50 až 60 Hz
Šířka náběhového proudu
0,25 ms
Špička náběhového proudu (max.)
31 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)
12

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 913713028166 cs_CZ pdf 448.3 kB

Katalogy

Prohlášení o shodě
Declaration of conformity - HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC pdf 264.3 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-913713028166_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-913713028166_EU
Více položek - Visuals