Philips PrimaVision Compact for CDM

PrimaVision Compact (35W, 50W a 70W) pro CDM – vysoká kvalita a spolehlivý výkon

Výrobky

HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG
913700652766
HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG
913700652966
HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG
913700653166
HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG
913700653266
HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz
913700665166

informace o řadě výrobků

Popis

Vysoce kvalitní kompaktní a lehký elektronický předřadník výbojek pro optimální a spolehlivý výkon světelných zdrojů CDM s příkonem 35, 50 a 70 W

Výhody

  • Optimální výkon světelných zdrojů díky minimální toleranci výkonu světelného zdroje

  • Životnost světelných zdrojů CDM zvýšena až o 30 %

Vlastnosti

  • Minimální rozptyl příkonu světelného zdroje

  • Nízké ztráty energie na předřadníku

Použití

  • Zvýrazňující a dekorativní osvětlení pro obchody, veřejné prostory, haly a kanceláře
  • Vhodné pouze pro vnitřní použití

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet PrimaVision Compact for CDM cs_CZ pdf 772.5 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-PrimaVision Compact for CDM
Více položek - Visuals