Philips HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Popis výrobku

Philips HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Kód objendávky: 913700652966
Úplný objednací kód: 872790085974400

Specifikace

Vstupní napětí
220 až 240 V
Frekvence sítě
50 to 60 Hz
Vstupní frekvence
50 až 60 Hz
Šířka náběhového proudu
0,33 ms
Špička náběhového proudu (max.)
33 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)
20

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 913700652966 cs_CZ pdf 232.6 kB

Katalogy

Prohlášení o shodě
Declaration of conformity - HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG pdf 261.9 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-913700652966_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-913700652966_EU
Více položek - Visuals