Philips HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Popis výrobku

Philips HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Kód objendávky: 913700665166
Úplný objednací kód: 872790093365900

Specifikace

Vstupní napětí
220 až 240 V
Frekvence sítě
50 to 60 Hz
Vstupní frekvence
50 až 60 Hz
Svodový proud (max.)
0,25 mA
Šířka náběhového proudu
0,25 ms
Špička náběhového proudu (max.)
26 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)
24

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 913700665166 cs_CZ pdf 462.7 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-913700665166_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-913700665166_EU
Více položek - Visuals