Philips HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

Popis výrobku

Philips HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

Kód objendávky: 913700653166
Úplný objednací kód: 872790085973700

Specifikace

Vstupní napětí
220 až 240 V
Frekvence sítě
50 to 60 Hz
Vstupní frekvence
50 až 60 Hz
Svodový proud (max.)
0,25 mA
Šířka náběhového proudu
0,25 ms
Špička náběhového proudu (max.)
26 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)
24

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 913700653166 cs_CZ pdf 478.2 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-913700653166_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-913700653166_EU
Více položek - Visuals