Philips Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

Svíčkové LED světelné zdroje jsou vhodné pro každodenní osvětlení a vyznačují se klasickým tradičním designem a výhodami technologie LED s dlouhou životností.

Výrobky

CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G
929001238392
CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G
CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G
929001238492
CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG
CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG
929001238592
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG
929001238692
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG
929001238792
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG
929001345292
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG
929001345392
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG
929001345492

informace o řadě výrobků

Popis

Tyto svíčkové LED světelné zdroje s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. Svíčkové LED světelné zdroje poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat a hledají náhradu s technologií LED. Svíčkové LED světelné zdroje CorePro Glass poskytují vynikající kvalitu světla pro osvětlení schodišť a nabízejí životnost 15 000 hodin, čímž snižují náklady na údržbu.

Výhody

  • 30% úspora energie v porovnání se standardními svíčkovými a lustrovými LED světelnými zdroji Philips

  • Svíčkový LED světelný zdroj disponuje velmi dlouhou životností, která snižuje potřebu výměny.

Vlastnosti

  • Tradiční design s klasickými tvary

  • Dokonalý vzhled a vysoce kvalitní povrchová úprava

Použití

  • Domácnost
  • Pohostinství

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS cs_CZ pdf 683.4 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS
Více položek - Software Plugins