Philips CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG

Popis výrobku

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929001345392
Úplný objednací kód: 871951434718200

Specifikace

Patice krytky
E14
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929001345367 pdf 66.9 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 181.1 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929001345392 cs_CZ pdf 439.9 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929001345392_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929001345392_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG ies 3.5 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB