Philips CorePro, LEDbulb, ST35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG

Popis výrobku

CorePro, LEDbulb, ST35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 125.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929001238592
Úplný objednací kód: 871951434772400

Specifikace

Patice krytky
E14
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929001238555 pdf 67.7 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 180.9 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929001238592 cs_CZ pdf 312.5 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929001238592_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929001238592_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG ies 3.5 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB