Philips CorePro LEDcandle

Cenově dostupné řešení LED pro svíčková svítidla a lustry

Výrobky

CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR
CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR
929002966802
CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR
CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR
929002966902
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR
929002967102
CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR
CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR
929002968402
CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR
CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR
929002968802
CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR
CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR
929002969202
Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR
Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR
929002969402
CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR
CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR
929002969602

informace o řadě výrobků

Popis

Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED byly navrženy jako moderní náhrada žárovek, zejména pro použití v lustrech. Jsou kompatibilní se svítidly s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje) a jsou dostupné s různými teplotami chromatičnosti. LED světelné zdroje přinášejí značné úspory energie (až 80 % ve srovnání s halogenovými žárovkami) a poskytují špičkovou kvalitu světla. Životnost 15 000 hodin přitom snižuje náklady na údržbu. Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED jsou ideální pro základní osvětlení.

Výhody

  • Úspora energie až 80 % ve srovnání s halogenovými žárovkami

  • Nízké náklady na údržbu

Vlastnosti

  • Okamžité plné světlo: světelné zdroje LED značky Philips poskytují maximální úroveň jasu okamžitě po zapnutí

  • Životnost 15 000 hodin

Použití

  • Hotely, restaurace, bary, kavárny, muzea a obchody
  • Haly, recepce a výstaviště

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet CorePro LEDcandle cs_CZ pdf 353.9 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-CorePro LEDcandle
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-CorePro LEDcandle
Více položek - Software Plugins