Philips CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

Popis výrobku

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 89.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929002967102
Úplný objednací kód: 871951431244900

Specifikace

Patice krytky
E14
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDbulb
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002967102 pdf 66.8 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 507.7 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002967102 cs_CZ pdf 294.6 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002967102_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929002967102_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR IES 1.7 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB