Philips CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 6500 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR

Popis výrobku

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 6500 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929002969202
Úplný objednací kód: 871951431258600

Specifikace

Patice krytky
E14
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDbulb
Záruční lhůta
2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002969202 pdf 66.7 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 416.4 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002969202 cs_CZ pdf 556.4 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002969202_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929002969202_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR IES 1.7 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB