Philips CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

Popis výrobku

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929002968802
Úplný objednací kód: 871951431254800

Specifikace

Patice krytky
E14
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDbulb
Záruční lhůta
2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002968802 pdf 66.8 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 490.8 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002968802 cs_CZ pdf 552.0 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002968802_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929002968802_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR IES 1.7 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB