Česká republika - Čeština

Philips Světelné zdroje TrueForce LED Industrial a Retail (Highbay – MH)

TrueForce LED – jednoduchá a nízkonákladová náhrada LED za výbojky pro použití v průmyslových a maloobchodních prostředích

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Světelné zdroje Philips LED Highbay poskytují řešení s rychlou a snadnou návratností, které nahrazuje alternativy výbojek v prostředích s vysokými regály. Řešení TrueForce LED poskytují výhody vyšší energetické účinnosti a dlouhé životnosti typické pro technologie LED za nízkou počáteční investici. Jejich design umožňuje přímo nahradit výbojky světelnými zdroji TrueForce LED bez výměny upevnění a předřadníků. Světelný zdroj TrueForce LED je ve skutečnosti kompatibilní s předřadníky 250 W i 400 W, takže maximalizuje realizovatelnost takových náhrad. Chytrá logika zapalovače eliminuje možnost jeho selhání a pokračujícího zapalování, které může zapříčinit přehřátí a rizika EMI. Dostupnost více vyzařovacích úhlů a vysoký index barevného podání zlepšují rozptyl světla při použití v prostorech se středně a velmi vysokými regály a současně vytvářejí pohodlné, bezpečné a vysoce produktivní prostředí.

Výhody

  • Modernizace bez nutnosti přepojování existujících svítidel

  • Lepší světelný tok a rozptyl ve srovnání s běžnými HID svítidly

Vlastnosti

  • Vysoce energeticky účinné zdroje světla

  • Dlouhá doba života – 50 000 hodin

Použití

  • Potraviny a velkoprodejny
  • Výroba
  • Maloobchod

Varování a bezpečnost

  • Schéma zapojení a pokyny najdete v instalační příručce nebo se obraťte na zástupce společnosti Philips Lighting.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet Světelné zdroje TrueForce LED Industrial a Retail (Highbay – MH) cs_CZ pdf 228.9 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-Světelné zdroje TrueForce LED Industrial a Retail (Highbay – MH)
Více položek - Visuals
Obrázek balení
Packaging Image tif 18.1 MB

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-Světelné zdroje TrueForce LED Industrial a Retail (Highbay – MH)
Více položek - Software Plugins