Philips MASTER, LED Highbay, Osvětlení pro vysoké haly, EM (zapalovač a kondenzátor by neměly být odebrány)/Síť, 140 W, HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 h
TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB
Popis výrobku
MASTER, LED Highbay, Osvětlení pro vysoké haly, EM (zapalovač a kondenzátor by neměly být odebrány)/Síť, 140 W, LED alternative to HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 h, 92 lm/W, EEL F, PF 0.9, Plast, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikace
- Patice krytky
- E40
- Nominální životnost
- 50 000 h
- Cyklus zapnutí
- 50 000
- Lighting Technology
- LED Highbay
- Referenční měření toku
- Narrow Cone
- Záruční lhůta
- 5 let