Česká republika - Čeština

Philips MASTER, LED Highbay, Osvětlení pro vysoké haly, EM (zapalovač a kondenzátor by neměly být odebrány)/Síť, 140 W, HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 h

TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB

Popis výrobku

MASTER, LED Highbay, Osvětlení pro vysoké haly, EM (zapalovač a kondenzátor by neměly být odebrány)/Síť, 140 W, LED alternative to HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 h, 115 lm/W, EEL D, PF 0.9, Plast, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929002351002
Úplný objednací kód: 871869975373300

Specifikace

Patice krytky
E40
Nominální životnost
50 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LED Highbay
Referenční měření toku
Wide Cone
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002351002 pdf 67.1 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 256.5 kB
Brožura
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002351002 cs_CZ pdf 609.8 kB

Katalogy

Prohlášení o shodě
Declaration of conformity - TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB pdf 217.1 kB
Instalační pokyny
Installation Instructions pdf 1.5 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002351002_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929002351002_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB IES 3.5 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-HPI-COMF-6871562-Ref-929002350702 pdf 673.8 kB