Philips MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficient

MASTER - LED HID SON-T - UE je energeticky nejúčinnější LED náhrada za svítidla HID HPL/SON pro osvětlení komunikací

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Světelné zdroje Philips MASTER - LED HID SON-T Ultra Efficient jsou snadno použitelné LED řešení s nejvyšší účinností a slouží jako náhrada vysokotlakých výbojek (HID) a vysokotlakých sodíkových světelných zdrojů (SON). Řešení MASTER – LED HID SON-T UE přinášejí energetickou účinnost a výhody dlouhé životnosti LED, slouží jako náhrada HID a zajišťují okamžité úspory díky nízkým nákladům na energii. Stačí zvolit správnou velikost žárovky a rozptyl světla a můžete světelné zdroje MASTER – LED HID SON-T UE snadno začlenit do stávajících systémů SON a SON-T a zlepšit kvalitu osvětlení. Tyto LED světelné zdroje nevyžadují předřadník svítidla a lze je přímo zapojit do sítě, takže dosáhnete dalších úspor.

Výhody

  • Další úspory nákladů díky síťovému vedení

  • >60% úspora nákladů

Vlastnosti

  • Svítidla s nejvyšší energetickou účinností >210 lm/W

  • Dlouhá doba života – 50 000 hodin

Použití

  • Silnice a ulice
  • Parky
  • Městské prostředí

Varování a bezpečnost

  • Montáž musí vždy provést kvalifikovaný elektrikář nebo instalační technik podle pokynů uvedených v instalační příručce.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficient cs_CZ pdf 315.6 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficient
Více položek - Visuals
Obrázek balení
Packaging Image tif 12.2 MB

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficient
Více položek - Software Plugins