Philips LED SON-T, Válcový tvar, Pouze ze sítě, 28.5 W, SON-T 70W, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 50000 h

MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27

Popis výrobku

LED SON-T, Válcový tvar, Pouze ze sítě, 28.5 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 50000 h, 189 lm/W, EEL B, PF 0.9, Sklo, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Kód objendávky: 929003677332
Úplný objednací kód: 872016937423200

Specifikace

Patice krytky
E27
Nominální životnost
50 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LED SON-T
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003677332 pdf 67.9 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 156.0 kB
Brožura
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003677332 cs_CZ pdf 596.4 kB

Katalogy

Prohlášení o shodě
Declaration of conformity - MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27 pdf 296.5 kB
Instalační pokyny
Installation instructions pdf 563.3 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003677332_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003677332_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27 ies 11.5 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27 ldt 8.7 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-Ultra-Efficient-FAM-10393397-Ref-929003677332 pdf 696.4 kB