Philips LED SON-T, Válcový tvar, Pouze ze sítě, 42.8 W, SON-T 100W, E40, 2700 K, 8000 lm, CRI 70, 50000 h

MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40

Popis výrobku

LED SON-T, Válcový tvar, Pouze ze sítě, 42.8 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2700 K, 8000 lm, CRI 70, 50000 h, 186 lm/W, EEL B, PF 0.9, Sklo, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Kód objendávky: 929003677502
Úplný objednací kód: 872016924037700

Specifikace

Patice krytky
E40
Nominální životnost
50 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LED SON-T
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003677502 pdf 69.0 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 134.8 kB
Brožura
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003677502 cs_CZ pdf 655.3 kB

Katalogy

Prohlášení o shodě
Declaration of conformity - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 pdf 218.5 kB
Instalační pokyny
Installation instructions pdf 563.3 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003677502_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003677502_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 ies 11.5 kB
IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 IES 16.5 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 ldt 7.3 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-HUB-EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-Ultra-Efficient-Ref-929003677502 pdf 918.1 kB