Philips MASTER Value T8 UltraEfficient

K dosažení optimální kombinace hodnoty a výkonu

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Přivítejte nové Philips MASTER Value LEDtube UltraEfficient – cenově přijatelné řešení pro upgrade na ultra účinné LED. Nová trubice LED disponuje cenově výhodným designem, vysokou energetickou účinností a dlouhou životností a díky době návratnosti kratší než 2 měsíce vás dokáže přesvědčit, provedete-li upgrade ze zářivek.

Výhody

  • Okamžitá úspora energie ve srovnání se zářivkou nebo standardní LED trubicí

  • Spolehlivý výkon, který vydrží až 75 000 hodin

Vlastnosti

  • Svítidla s ultra vysokou účinností dosahují špičkové třídy energetické účinnosti B

  • Životnost až 75 000 hodin

Použití

  • Průmyslové prostory a skladiště
  • Kanceláře, prostory pro vzdělávání a maloobchod

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet MASTER Value T8 UltraEfficient cs_CZ pdf 219.9 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-MASTER Value T8 UltraEfficient
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-MASTER Value T8 UltraEfficient
Více položek - Software Plugins