Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Síť, 1200 mm, 14 W, 36W TL-D, 4000 K, 2600 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8

Popis výrobku

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Síť, 1200 mm, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2600 lm, CRI 80, 75000 h, 185 lm/W, EEL B, G13, Sklo, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929003807402
Úplný objednací kód: 872016931671300

Specifikace

Patice krytky
G13
Nominální životnost
75 000 h
Cyklus zapnutí
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003807402 pdf 68.6 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 292.7 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003807402 cs_CZ pdf 658.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions pdf 930.6 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003807402_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003807402_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8 IES 8.5 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MASTER-Value-T8-UltraEfficient-FAM-11272698-Ref-929003807402-EPD pdf 657.9 kB