Philips LED trubice MASTER Value Univerzální T8

Osvětlení Universal T8 LEDtube nyní lehčí a jednodušší než kdy předtím

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Nový zdroj Philips MASTER LEDtube Universal T8 přináší do vašeho projektu osvětlení lehkost a jednoduchost. Nemusíte řešit kompatibilitu s předřadníkem: díky jedinečnému designu lze toto svítidlo přímo zapojit do svítidel, které využívají elektromagnetické předřadníky, vysokofrekvenční elektronické předřadníky nebo přímo do sítě. Ovládání je jednoduché, už nebudete muset skladovat dva typy trubic. Zdroj Philips MASTER LEDtube Universal T8 je dokonale bezpečné, spolehlivé a jeho montáž je jednoduchá. Díky tomu představuje ideální alternativu pro standardní zářivky, která maximalizuje hodnotu po dobu životnosti díky vysokým úsporám energie a nižším nákladům na údržbu.

Výhody

  • Snížené provozní náklady díky menší spotřebě energie.

  • Nižší náklady na údržbu díky delší životnosti oproti klasickým světelným zdrojům

Vlastnosti

  • Náhrada existujících světelných zdrojů T8 v instalacích s EM/HF předřadníky nebo při zapojení do sítě

  • Úspora energie ve srovnání se zářivkami

Použití

  • Kanceláře, obchody, prostory pro vzdělávání, maloobchody
  • Průmyslové objekty a sklady

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet LED trubice MASTER Value Univerzální T8 cs_CZ pdf 211.2 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-LED trubice MASTER Value Univerzální T8
Více položek - Visuals
Video
MASTER Value LEDtube Universal T8 1 mp4 13.4 MB
Video
MASTER Value LEDtube Universal T8 003 mp4 214.0 MB
Video
MASTER Value LEDtube Universal T8 3 mp4 17.6 MB
Video
MASTER Value LEDtube Universal T8 2 mp4 8.7 MB
Obrázek balení
Packaging Image tif 1.6 MB

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-LED trubice MASTER Value Univerzální T8
Více položek - Software Plugins