Buďte první!
Získejte nejnovější novinky a oznámení – přihlaste se k našemu newsletteru!
Světelní designéři a inženýři
Systémoví integrátoři
Instalatéři a velkoobchodníci
Kalkulačka Zelené Změny
Příběhy zákazníků
Kontakt
Kariéra
Novinky a události
Oficiální katalog osvětlení Philips má nový domov!
K dispozici pouze v obchodě
Leták výrobků pdf 649.3 kB
Instalační pokyny pdf 40.0 MB
Product-Photographs-929002997502_EU ZIP
Product-Diagrams-929002997502_EU ZIP
Popis výrobku
MASTER Value, LEDtube, T8, Univerzální, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 h, 160 lm/W, EEL C, G13, Sklo, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8
General uniform lighting - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram
FailureRate