Philips MASTER Value, LEDtube, T8, Univerzální, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8

Popis výrobku

MASTER Value, LEDtube, T8, Univerzální, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 h, 161 lm/W, EEL C, G13, Sklo, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929002997202
Úplný objednací kód: 871951431672000

Specifikace

Patice krytky
G13
Nominální životnost
60 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002997202 pdf 68.2 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 248.6 kB
Brožura
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002997202 cs_CZ pdf 638.3 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002997202_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929002997202_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8 IES 2.4 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8 ldt 91.5 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-Universal-T8-COMF-6260804-Ref-929002997102 pdf 678.3 kB